Varistar CP 车载机柜,机车车辆,铁路,38 U 1800 高 600 宽 400 深
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Varistar CP 车载机柜,机车车辆,铁路,38 U 1800 高 600 宽 400 深
目录编号: 10630-031
详情
资源
已交付的物品
您所在地区的经销商
安装手册 / 说明表
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 焊接式抗震框架, 钢质型材, RAL 7021, 带加固支架 | 1 | |
| 2 | 深度构件 | 4 | |
| 3 | 平顶盖, 齐平式, 碳钢, 表面镀锌, 外部 RAL 7021 | 1 | |
| 4 | 吊耳 | 4 | |
| 5 | 前门, 碳钢, 表面镀锌, 粉末涂层 RAL 7021, 180°铰链, 4 点锁定, 摇柄锁 | 1 | |
| 6 | 背面板, 螺钉固定, 碳钢, 粉末涂层 RAL 7021 | 1 | |
| 7 | 侧板, 螺钉固定, 碳钢, 粉末涂层 RAL 7021 | 2 | |
| 8 | 底板, 单件式, 碳钢 | 1 | |
| 9 | 9" 面板/滑轨安装件,带 EIA 开孔, 碳钢, 正面安装, 深度可调,以 25 mm为增量 | 4 | |
| 10 | 接地组件, 散件供应 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。