Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Varistar CP 19" Panel/Slide Mount 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Varistar CP 19" 面板/滑轨安装

19"面板/滑轨安装轨,深度安装方向依照25mm增量调节。直接装配在 600 mm宽的机柜框架中。在 800 mm宽度机柜内,需要减少宽度的转接支架,对于部分高度安装,需要深度构件。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

完成 粉末涂层
产品类型 滑动安装座
材料
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。