Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Mounting Brackets

Mounting Brackets
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 搭配
  • 材料
  • 完成
  • 颜色
  • 颜色代码
  • 深度
      应用
    • 机架高度
        应用
      • 高度
          应用
        • 宽度
            应用
          • 长度
              应用
            • 防护等级
            筛选器1

            已应用过滤器 1

            查看所有筛选器 (1)

            产品 | 14 个结果89 商品)

            21630309.309.tif image

            Varistar CP Deco Frame

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Varistar CP 19" 面板/滑轨安装

            19"面板/滑轨安装轨,深度安装方向依照25mm增量调节。
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Varistar ETSI 面板/滑轨安装

            用于安放电话(主要)、计算机、音频和其他设备的 Varistar ETSI 23" 机架。
            mounting plate

            Varistar 安装板, 加固型支架

            mounting plate

            Varistar 安装板

            Varistar 安装板,用于安装电气组件和子组件,承载能力为 600 kg。
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Varistar Deco 框转接支架

            用于将 L 轨和层板装配在 Varistar 装饰框中。
            adapter bracket

            Varistar 宽度缩减转接支架

            适用于宽度缩减版本的 Varistar 转接支架,用于装配 4 面板/滑轨安装件。
            separating wall

            Varistar 并柜隔板

            适用于并排机柜的隔板,可替代 2 个单独机柜的侧板。
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Varistar CP Cross Member

            侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Varistar CP Cross Member for seismic frame

            侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Varistar CP Heavy-Load Cross Member for seismic frame

            侧面支撑梁,用于支撑 800 mm 宽机柜中的 19" 立柱。
            19 panel slide mount

            Varistar 19" 角规/滑轨安装标尺

            帮助您在安装过程中直观地对齐机架安装设备