NW126 固定器,0.063 英寸 (1.6 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长
NW126 固定器,0.063 英寸 (1.6 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长
目录编号: NW126-06-7.25
The Series NW126 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
产品状态:
Phase-out
详情
资源
您所在地区的经销商
功能
- 支持 1.6 mm(0.063 英寸)或 2.4 mm(0.094 英寸)的 PCB 厚度
- 采用不锈钢制成
- 设计使用弹簧固定
- 可用于冷板
- 重量 0.32 克/厘米(0.029 盎司/英寸)
- 长度 31.75 毫米(1.25 英寸)至 311.15 毫米(12.25 英寸),24.5 毫米(1.0 英寸)增量
- DSCC 85034
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。