Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

NW125 固定器,0.063 英寸 (1.6 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长

目录编号: NW125-06-7.25

NW125/NW126 系列是经济型 PCB 固定解决方案,适用于冷壁应用。采用坚固的不锈钢制成,独立弹簧设计可在低冲击和低振动应用中实现板卡锁紧功能。

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

阅读更多 阅读更少
产品状态: Phase-out
  • DFARS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制

锁紧条配置器

使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。

资源 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。