L225 系列手柄制动 Card-Lok


L225 系列手柄制动 Card-Lok
目录编号: L225-4.80
详情
资源
CAD
您所在地区的经销商
功能
- 3 段,无轴设计
- 灵活的安装选项
- 仅提供黑色阳极氧化镀层款式
- 长度 97 毫米(3.80 英寸)至 325 毫米(12.80 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
- 重量 1.65 克/厘米(0.150 盎司/英寸)
- 外形尺寸:5.72 mm (0.225") x 6.86 mm (0.270")
- 可用于冷板
- 最小延展:8.26 mm (0.325")
- 手柄制动
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。