35-7 PCB-Tainer
详情
资源
您所在地区的经销商
功能
- DSCC 85020 和 85021 / DSCC CID 55563
- 用标准铆钉或螺栓固定到机箱上
- 由铍铜或不锈钢制成
- 高度 3.18 mm(0.125 英寸)
- 宽度 6.35(0.250 英寸)
- 长度 25.4 毫米(1.0 英寸)至 152.4 毫米(6.0 英寸),12.7 毫米(0.5 英寸)增量
- 支持 0.79 mm(0.031 英寸)的 PCB 厚度, 1.59 mm(0.063 英寸), 2.38 mm(0.094 英寸)
- 重量 0.17 克/厘米(0.015 盎司/英寸)
- 设计使用弹簧固定
- 适用于金属材料应用
- 可提供无镀银或镀银, 黑檀醇, 铜, 金, 镍, 锌透明铬酸盐, 或锌黄色镀铬板
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。