107-75 自锁助插器/助拔器
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
107-75 自锁助插器/助拔器
目录编号: 107-75
107-75 系列具有 7:1 机械优势,用于插入和拔出带有高密度连接器触点和多个连接器的印刷电路板。适用于具有制动用“U”型管道的金属薄板机箱。107-75 系列用 6061-T6 铝合金制成,是严苛应用的理想选择。
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
详情
资源
您所在地区的经销商
功能
- 专为金属薄板机箱应用而设计
- PCB 板厚度 1.6 毫米(0.063 英寸), 2.4 mm(0.093 英寸), 3.2 mm(0.125 英寸)
- 7:1 机械力矩
- 用铝制成
- 提供插入助力和拉拔助力
- 手柄锁定到 PCB
- 可提供黑色阳极氧化或透明化学薄膜涂层
技术参数
产品属性
锁紧条配置器
使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
数据表
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。