MultipacPRO 前把手, 单件, 宽度 10 mm
详情
资源
功能
- 承载能力为每对 30 kg
- 前面板上的组件
- 可用于铝或钣金版本
技术参数
材料 | 铝 |
完成 | 阳极氧化 |
搭配 | 机箱; 前面板 |
产品系列 | MultipacPRO; 框架式插入单元 |
产品类型 | 手柄 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。