Inpac 19" 机箱
详情
资源
功能
- 可选接地套件
- RAL 7030 静电喷涂
- 可配合 19" 元器件装配,亦可装配安装板
- 底板上有三排进气通风孔
- 铝结构,带压铸前框架和后框架
- IP 20,符合 IEC 60529
- 外部尺寸符合 IEC 60297-3-101 标准
- 接地连接器符合:DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 第 1 部分, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1
- 可改装,如开孔或涂漆
技术参数
| 机架宽度 | 84HP |
| 产品类型 | 仪器箱 |
| 产品系列 | Inpac |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。