RatiopacPRO AIR 离心风扇单元
详情
资源
功能
- 滚珠轴承离心风扇
- 每风扇的风量 36 m³/h(自由送风量)
- 适合 RatiopacPRO Air 机箱(风扇单元仅需 0,5 U 高度)
- 仅 1/2 U 高度
- 通过盖板开孔排气
- 背面安装空间无限制
- 无需对机箱进行机械改造
- 轻松安装
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 搭配 | 仪器箱 |
| 产品类型 | 风扇 |
| 类型 | 离心风扇 |
| 产品系列 | RatiopacPRO AIR |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。