适于背板的 EuropacPro 19 英寸插箱套件, 加固型, 屏蔽型
详情
资源
功能
- 带侧板和水平横梁的插箱, R 型“坚固”型材,含 3 孔固定槽,更加坚固(性能提升 +60%,与“重型”水平轨道的 2 孔固定槽比较)
- 铝结构
- 带用于背板的后水平横梁,含绝缘条。特殊的适配器轨道支持安装传导散热组件
- 内部和外部尺寸符合:IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- 1 GHz 时,EMC电磁屏蔽约为 40 dB, 2 GHz 时,约为 30 dB, 前提是正面覆盖屏蔽型前面板, 经测试符合 VG 95373 第 15 部分
- IP 20,符合 IEC 60529
- 通过 MIL 167 冲击和振动测试, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. 在所有三个轴向抗冲击和振动。
- 扁平包装,节省空间
- 支持定制,例如开孔, 可提供不同的饰面或尺寸。可应要求提供适合机柜安装的带伸缩滑轨的插箱
- “加固”型水平横梁
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 完成 | 阳极氧化; 钝化 |
| 产品类型 | 插箱/机箱 |
| EMC 屏蔽 | 是 |
安装手册 / 说明表
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。