Eurorack 滑轨,40 千克,深度可调
              
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
  
        
                                            已交付的物品
          
          
        
        
                        
            
          
        
              
        
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                                              您所在地区的经销商
          
          
        
        
                        
            
        
  
      
      
  
      
    
  
        
            
功能
- 可按 1 U 增量安装
- 静态承载能力 40 千克/每对, 深度可调
- 碳钢, 1.5 mm, 覆铝锌表面
- 适用于安装到 19" 面板/滑轨安装件或 19" 服务器面板/滑轨安装件(间距 c 从 675 mm至 850 mm)
- 重型 19" 模块支架
- 宽支撑表面
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | L型安装滑轨, 深度可调, 碳钢, 2 mm, 覆铝锌表面 | 2 | |
| 2 | 装配五金包 | 1 | 
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 | 
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。