Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Slide Rails

Slide Rails
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 搭配
  • 材料
  • 完成
  • 长度
      应用
    • 深度
        应用
      • 静态负载
          应用
        筛选器1

        已应用过滤器 1

        查看所有筛选器 (1)

        产品 | 6 个结果26 商品)

        short slide rail

        Novastar 滑轨, 短款, 15 公斤

        承载能力为 15 kg 的滑轨,适合安装在铝制机柜立柱或 19" 面板/滑轨安装件上。
        slide rail 50 kg

        Novastar 滑轨, 50 公斤

        承载能力为 50 kg 的滑轨,适合安装在铝制机柜立柱或 19" 面板/滑轨安装件上。
        slide rail 50 kg

        Novastar 滑轨, 25 公斤

        承载能力为 25 kg的滑轨,适合安装在铝制机柜立柱或 19" 面板/滑轨安装件上。
        slide rail 25 kg

        Eurorack 滑轨, 25 公斤

        承载能力为 25 kg的滑轨,适合安装在铝制机柜立柱或 19" 面板/滑轨安装件上。
        Slide Rail Kit

        滑轨套件

        滑轨套件,安装在前安装角和一对后安装角之间,以支撑重型 19" 组件。
        slide rail 40 kg

        Eurorack 滑轨,40 千克,深度可调

        Slide Rail with 40 kg load capacity for mounting on the aluminum cabinet uprights or 19" panel/slide mounts.