Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Varistar CP 车载机柜,机车车辆,铁路,38 U 1800 高 600 宽 400 深

目录编号: 10630-031

为了在移动环境中工作,电子系统的物理结构需要能够承受恶劣环境中的极端条件。

nVent SCHROFF cabinets are therefore designed to protect the electronics they house with high levels of mechanical stability and resistance to shock and vibration, according to EN 50155, , EN 45545, CENELEC and AREMA.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 焊接式抗震框架, 钢质型材, RAL 7021, 带加固支架 1
2 深度构件 4
3 平顶盖, 齐平式, 碳钢, 表面镀锌, 外部 RAL 7021 1
4 吊耳 4
5 前门, 碳钢, 表面镀锌, 粉末涂层 RAL 7021, 180°铰链, 4 点锁定, 摇柄锁 1
6 背面板, 螺钉固定, 碳钢, 粉末涂层 RAL 7021 1
7 侧板, 螺钉固定, 碳钢, 粉末涂层 RAL 7021 2
8 底板, 单件式, 碳钢 1
9 9" 面板/滑轨安装件,带 EIA 开孔, 碳钢, 正面安装, 深度可调,以 25 mm为增量 4
10 接地组件, 散件供应 1
您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。