CPCI 背板, 左侧系统插槽
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 符合:PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI 核心技术参数, PICMG 2.1 R2.0 热插拔技术参数, PICMG 2.9 R1.0 系统管理总线技术参数, PICMG 2.10 R1.0 编码键技术参数
- 数字 GND 可通过螺钉连接/隔离机箱 GND
- V(I/O) 可调至 +3.3 V 或 +5 V
- 通过电源柱连接电源电压(M4 环标签片), 固定端子
- 外层作为 GND 表面
- 带连接状态信号 (SMCQ) 的应用插头
- 支持多块背板拼接,不会另外占用插槽
- 使用陶瓷电容器,因此具有出色的高频噪音抑制能力和很高的 MTBF 值
- PICMG 2.9 智能平台管理总线 (IPMB) 连接器
技术参数
2D DXF 格式
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。