Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent ERIFLEX FleXbus 系统

nVent ERIFLEX FleXbus 系统是一款已获得专利的创新连接方案,用于在两台电气设备(如变压器、配电柜或发电机)之间进行连接。这一独特理念为市场带来了替代方案,可加快安装速度并降低总安装成本。FleXbus Advanced 具有高可靠性,能在现场制作简便且可定制的连接,而无需额外的设计构思、特殊专业人员或昂贵工具。FleXbus Advanced 是一款完备的低压电源连接系统,采用了精心设计,适用于多种应用,包括从变压器连接到开关设备、在变压器之间进行互连、连接到发电机或从发电机进行连接、开关设备互连以及设备连接。Advanced Technology 绝缘材料为电气市场设立了标准,所有产品均具有低烟、无卤、阻燃 (LSHFFR) 和耐高温特性。

我们的计算和选择工具可在线获取。请联系您的 nVent ERIFLEX 代表或在线注册。

立即注册

Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
筛选器0

子类别

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

nVent ERIFLEX FleXbus 导体

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统

nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 用于电气连接的母线夹及限位板

nVent ERIFLEX FleXbus 用于配电柜连接的扩展排

nVent ERIFLEX FleXbus 用于配电柜连接的扩展排

nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统

nVent ERIFLEX FleXbus 隔火系统

nVent ERIFLEX FleXbus 剪切及剥皮工具

nVent ERIFLEX FleXbus 剪切及剥皮工具

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x 防护套及防护罩

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x 防护套及防护罩

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus 相序标识套件

nVent ERIFLEX FleXbus 导线跨接器

nVent ERIFLEX FleXbus 导线跨接器

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

产品 | 28 个结果411 商品)

PH40535.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB

nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB(EN 或 UL)是一款由二款聚氨酯发泡剂和膨胀型防火添加剂组成的块状弹性产品。此产品用于填充大面积空旷区域,容易裁剪调整成任意尺寸及外形。
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板是一款镀锡硬铜制部件。 在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。它允许nVent ERIFLEX FleXbus导线的绝缘层搭接到接触面上。
PH40540.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 切刀

nVent ERIFLEX FleXbus 切刀用于把nVent ERIFLEX FleXbus截成所需的长度。合适的杠杠系数及优化的刀刃几何形状使用更省力
PH41633.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件(含中线)设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
PH40536.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带

nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带FIB是一款膨胀型胶布。由丁基橡胶,膨胀型防火添加剂及波纤强化而成, 用于环绕nVent ERIFLEX FleXbus 导体。
PH41611.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
PH41625.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板是一款镀锡铜制部件,在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。PE线接口能将导体内联至中线或地线。
PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂打胶机

nVent ERIFLEX FleXbus发泡打胶机FFBD是一款手动打nVent ERIFLEX FleXbus发泡隔离胶枪。 其耐久设计非常适合频繁大容量使用于转角处,曲面及紧凑空间。
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

nVent ERIFLEX FleXbus 铝轨裁切器和插入式压接器

铝轨裁切器和插入式压接工具旨在节省时间,能够切割用于 FleXbus 支撑和托架系统的铝轨,无毛刺,无变形。
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
PH41635.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件, 含中线

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件(含中线)设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。