Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH1977.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced,镀锡铜

经过广泛研究,nVent ERIFLEX 建立了软母线绝缘材料的新黄金标准,被称为 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced,对此,nVent ERIFLEX 深感自豪。这款新产品低烟、无卤素且具有阻燃效果,同时还能保持我们合作伙伴希望从 nVent ERIFLEX Flexibar 获得的灵活性和可靠性水平。

与标准的 PVC 绝缘材料相比,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 不会产生腐蚀性气体,且烟度相对较低,符合 ISO 5659-2。这种低烟特性改善了能见度状况,使人们可以轻松找到紧急出口,同时也有利于救援人员更准确地评估紧急情况。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 意味着为人员提供更高的安全性、对电气设备造成更低的损害及对环境造成更少的影响。

无卤素特性使毒烟量大大减少。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 不含任何卤素,符合 IEC 60754-1,这尽可能地减少了毒性,使其成为用于数据中心等密闭空间、火车站及其他人员较多空间(如医院和学校)内的理想产品。这也促成了将 nVent ERIFLEX Flexibar 用于需要低排放解决方案的特定应用中,如潜艇、配电柜及其他密闭环境。

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 除了具有无卤素特性外,还符合 UL 94-V0 测试标准。测试的阻燃部分表明其具有自熄特性。nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 的极限氧指数 (LOI) 达到 30%,这也表明其具有这一卓越特性。发生火灾时,ERIFLEX Flexibar Advanced 产生有限的烟量,这对您的电气设备造成的损害较小。

阅读更多 阅读更少
  • CSA
  • UR
  • RoHS
  • cUR
  • ABS
  • Bureau Veritas
  • CE, ERIFLEX FLEXADV
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

绝缘厚度 0.07"
绝缘厚度 1.8 mm
介电强度 20
绝缘伸长率 500 %
最大工作电压,UL/CSA/IEC 1000V;1500V
最大工作电压,EN 50264-3-1 6000V
工作温度 -50 to 115 °C
工作温度 -58 to 239 °F
材料 铜;热塑性合成橡胶
符合 IEC® 60695-2-11(灼热丝耐燃测试 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 II 类
无卤素等级 UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
烟雾、毒性和酸度等级 IEC® 60754-2
低烟雾等级 IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
完成 镀锡
抗紫外线等级 UL® 854;UL® 2556
认证详细信息 UL® 67;UL® 758 样式 11992
可燃性等级 UL® 94V-0
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源
视频
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

ERIFLEX Flexibar Advanced Insulation Benefits Test

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道