Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH34607.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

CPI 接地和连接不锈钢编织带,

高质量 CPI 不锈钢接地和连接编织带可安装于高腐蚀环境,如近海或沿海应用。整个系列的 CPI 编织带尤其适用于使用不锈钢管道或不锈钢箱的应用,例如食品和饮料业、建筑业、交通、石油和化工业。

nVent ERIFLEX 316L 不锈钢编织带和接线端子是市场上耐受性最高的不锈钢产品之一。我们专有的生产工艺已经过优化,可实现出众的编制、折边、切割和打孔效果。

阅读更多 阅读更少
  • CE, ERIFLEX CPI
  • cUL
  • RoHS
  • ABS
  • UL
  • Bureau Veritas
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

符合 IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
材料 不锈钢 316L (EN 1.4404)
认证详细信息 UL® 467
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 视频
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道