nVent ERIFLEX FleXbus 铝轨裁切器和插入式压接器
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          视频
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
功能
- 切割 FleXbus 铝穿孔型材和 CABS-APP 铝型材,无毛刺,无变形,无碎屑
- 精确和重复的切割
- 切割 M6 螺纹杆
- 将螺纹杆插件压接到铝轨上(从顶部或底部)
- 可以固定在台面或工作台上,或使用随附的木板在地板上使用
- 随附木地板和运输箱
- 安全使用和条件
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
安装手册 / 说明表
认证
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。