nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 可调夹可用于不同厚度导体的支撑(开/合状态)
- 坚固,高机械性能,通过IEC 61914短路电流测试可达67KA rmb-147KA峰值
- 导线间的距离可调节(节距12.5mm)
- 可侧装或顶部安装
- 用于3相电路
- 墙面或天花板安装方式
- 不同电缆桥架的安装方式
- 水平或垂直向的安装方式
技术参数
| 绝缘电压 | 1000;1500 |
| 介电强度,UL | 1500;1500 |
| 介电强度,IEC 61439.1 | 在 1 分钟时 3500 VAC |
| 完成 | 电镀锌 |
| 无卤素等级 | IEC® 60754-1 |
| 低烟雾等级 | ISO 5659-2 |
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 |
| 工作温度 | -40 to 130 °C |
| 工作温度 | -40 to 266 °F |
| 安装标准 | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
安装手册 / 说明表
工程技术参数
技术手册
认证
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。