侧板,SPM-NC
详情
资源
视频
功能
- 由两个侧板构成的一组用于封闭单个或并柜可组合落地式机柜的侧面
- 为机柜配置提供入口保护功能
- 确保已安装的电气组件处于安全状态
- Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 in combination with MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combination with MCS-HP
技术参数
| 颜色 | 浅灰色 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 完成 | 粉末涂层 |
| 颜色代码 | RAL 7035 |

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。