Side Plinths, PS, 98x458x27mm, Zinc Plated, Mild Steel
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Side Plinths, PS, 98x458x27mm, Zinc Plated, Mild Steel
目录编号: PS1050
用于覆盖 PF/PV 底座侧面开口的侧板。以限制对内部的接触。
详情
优势
资源
CAD
视频
配件
相关附件
功能
- Description: Side panels to cover the openings in the sides of the PF/PV plinths. Double folded panels for maximum strength. Compatible with combinable and semi-compact enclosure ranges.
- Material: 1.5 mm steel plate.
- Finish: RAL 7022 structured powder coating.
- Pack quantity: 2 panels. Mounting accessories included with PF/PV.
技术参数
产品属性
to
of
Page
of
公告编号
CAD 生成

强制性
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。