Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

TTSIM-1 Sensor Interface Module Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

TTSIM-1 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Design

Specifikationer

Djup 2.28 in
Bredd 2.76 in
Höjd 3.39 in
Drifttemperatur 32 – 122 °F
Djup 58 mm
Bredd 70 mm
Höjd 86 mm
Drifttemperatur 0 – 50 °C
Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing