Relay Module Base Unit
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Relay Module Base Unit
nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE is a base unit with power supply, communication interface, DIN rail and end blocks, and a relay output module. The relay module contains 2 independently addressable relays. Suitable for nVent RAYCHEM Tracetek TTDM-128 or TT-TS12 leak detection panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Expandable: up to 16 relay modules can be installed on each base unit, and up to 10 base units can be connected to a single TTDM-128 or TT-TS12 for a total of 320 individual alarm relays
- Versatile: can be installed in large panels, or wall mounted in its own optional enclosure; centrally located with the TTDM-128 or TT-TS12, or distributed throughout the leak detection network to minimize wiring costs
- Can be used to operate valves, control audible or visual alarms, or interface with other control systems
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.