Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Elexant 3500i Electronic Thermostat

The Raychem Elexant 3500i is a family of compact, full-featured, electronic thermostats for heat tracing control and monitoring in freeze protection and process temperature applications. Designed from a common hardware platform, the Elexant 3500i offers multiple variants with different features to allow the user flexibility in tailoring their heat tracing needs. Available features include: alarm relay, RS-485 and Bluetooth connections, load sensing, ground fault detection, automated heat trace system check, mobile application for wireless configuration, and more. The Elexant 3500i is suitable for hazardous and nonhazardous locations, and can be wall mounted or pipe mounted.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Design

Specifikationer

Djup 3.6 in
NEMA-klassificering 4X
Bredd 8.1 in
Max ingångsledningsstorlek för strömförsörjning 16 mm²
Max. jordkabelstorlek 16 mm²
Max värmekabel utgång trådstorlek 16 mm²
Styr max. ström 32 A vid 40 C, nedgraderat till 28 A vid 50 C och 24 A vid 60 C omgivningstemperatur
Djup 90 mm
Bredd 206 mm
Kontroll av maxspänning 277 V AC nominellt, 50 Hz
Max ingångsledningsstorlek för strömförsörjning #5
Max. jordkabelstorlek #5
Max värmekabel utgång trådstorlek #5
Temperaturkontrollområde −55 to 550 °C
Drifttemperatur −55 to 60 °C
Temperaturlarm −60 to 600 °C
Temperaturkontrollområde −67 to 1022 °F
Drifttemperatur −67 to 140 °F
Temperaturlarm −76 to 1112 °F
Relativ luftfuktighet 0 % till 90 %, icke kondenserande
IP-klassning IP66
Styralgoritmer På/av, alltid på, alltid av
Farligt område Ja
Egensäkra barriärer på RTD-ingångar Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Video
RAYCHEM-VID-N00670-ElexantElecThermoPROMO-EN

Play

Relaterade produkter
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing