Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

A10000042 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas

Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Specifikationer

Max mätområde 260 °C
Max mätområde 500 °F
Montering Rörrem
Givartyp PT100
Material PTFE
Fast kabel till givare Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing