ACS-30 User Interface Terminal
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ACS-30 User Interface Terminal
nVent RAYCHEM ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Relaterade produkter
Design
- Simple to install and operate, with large touch screen display
- Alarm outputs
- Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
- BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
- USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
- Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Specifikationer
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.