ACS-30 Sensing and Monitoring Module
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ACS-30 Sensing and Monitoring Module
The nVent RAYCHEM ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD Module for the ACS-30 system provides smart sensor input for surface snow melting and roof & gutter de-icing applications. The Remote Monitoring Module (RMM) is used to collect sensor/temperature inputs for monitoring of the heat tracing circuits of an ACS-30 control system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- The output from the ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD module enables the switching of the heating circuits within the power & control module (PCM)
- The ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD module provides ground or roof & gutter temperature and moisture sensing for the ACS-30 control system
- Ground temperature and moisture sensor (E650C-G) and roof & gutter temperature and moisture sensor (E650C-R) are sold separately
- The RMM provides up to 8 sensor inputs per module with feedback to the ACS-30-EU-UIT3 interface
- A single twisted pair RS-485 cable connects up to 247 RMM units providing additional temperature monitoring sensor inputs
- The RMM is remotely located adjacent to the desired measurement locations
- The RMM comes in 2 versions: ACS-30-EU-RMM3 (230 V) and ACS-30-EU-RMM3-24VDC (24 V), both pre-installed inside a compact enclosure
Specifikationer
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.