Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD - front Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

ACS-30 Sensing and Monitoring Module

The nVent RAYCHEM ACS-30-EU-ELEXANT650C-SMDI-MOD Module for the ACS-30 system provides smart sensor input for surface snow melting and roof & gutter de-icing applications. The Remote Monitoring Module (RMM) is used to collect sensor/temperature inputs for monitoring of the heat tracing circuits of an ACS-30 control system.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing