Varistar Fan Tray
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar Fan Tray
Fan Tray allows easy active cooling through fans with IEC320 connection. The Varistar fan tray is ideal for flat top covers with cut out zones.
Information
Resurser
Design
- Suitable for flat top cover with cut-out zones
- Mounts completely in cabinet interior, no protrusion over top cover
- Mains connection via SCHUKO/UTE plug - IEC 60320 C13 socket
- With three fans, completely wired, connecting cable IEC 320
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.