Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame
Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).
Information
Resurser
Design
- Open at front (no door)
- 19" panel mounts integrated into decoration frame
- Rear door with single point locking, side panels with quick release fastener
- Static load‐carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.