Varistar CP Base Plate, One-Piece
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Base Plate, One-Piece
The base plate is solid and covers the base of the cabinet.
Information
Resurser
Design
- The base plate is solid and covers the base of the cabinet
- Is assembled from outside
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.