Universal Transient Barrier, Dual Pair
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universal Transient Barrier, Dual Pair
Information
Resurser
CAD
Design
- Compact design universal transient barrier provides protection of low-voltage circuits and transducers
- Separate plug and base design allows hot swappable module replacement
- Multi-stage protection and fine over-voltage protection helps ensure lowest residual surge voltages reach sensitive equipment
- Common-mode and differential-mode protection protects against both possible surge conditions
- Surge rating to 20 kA 8/20 μs is ideal for exposed wiring
- Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.