UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Kit includes one rail and 24 retaining blocks
- Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar
- Retaining blocks are halogen free
- RoHS compliant
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
English
EN 61439-1
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.