Transient Surge Filter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Information
Resurser
CAD
Design
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Specifikationer
| UL 1449 utgåva 4 / UL 1283 utgåva 5 klassningar | |||||
| Delnummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Max kontinuerlig driftsspänning (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Nominell belastningsström (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Nominell urladdningsström (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nominell urladdningsström (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nominell urladdningsström (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Spänningsskyddsmärkning (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Spänningsskyddsmärkning (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Spänningsskyddsmärkning (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Uppmätt gränsspänning (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Uppmätt gränsspänning (MLV), L-PE | - | - | - | 1 450 V | 1 360 V |
| Uppmätt gränsspänning (MLV), N-PE | - | - | - | 1 220 V | 1 330 V |
| Skyddssäkring | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Certifieringsinformation | - | UL® 1449 utgåva 4 Typ 2CA, 3 kA läge | UL® 1449 utgåva 4 Typ 4CA, 3 kA läge | ||
| UL® 1283 utgåva 5 EMI filter | |||||
| IEC 61643-11 klassningar | |||||
| Delnummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Max kontinuerlig driftsspänning (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Nominell belastningsström (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Nominell urladdningsström (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nominell urladdningsström (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nominell urladdningsström (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Spänningsskyddsnivå (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Spänningsskyddsnivå (Up), L-PE | 500 V | 1 050 V | 1 050 V | 1 800 V | 1 900 V |
| Spänningsskyddsnivå (Up), N-PE | 500 V | 1 050 V | 1 050 V | 1 800 V | 1 900 V |
| Skyddsbrytare | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Uppfyller kraven enligt | IEC® 61643-11 klass II | ||||
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.