Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

ute socket strip Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Socket Strip, UTE, With Wieland® Input

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • EAC
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us