Socket Strip, BS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Socket Strip, BS
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.
Information
Resurser
Design
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- In accordance with BS 1363
- Installation height 1 U
- 230 V, 13 A
- Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)
- Socket strips with British Standard sockets
Specifikationer
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.