Rebar Grounding Clamp, Parallel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rebar Grounding Clamp, Parallel
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Universal use for rebar, rods or pipes
- Lay-in feature cuts installation time
- Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws
- Approved for direct burial in earth and concrete
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.