RackPower Single Temperature and Humidity Sensor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RackPower Single Temperature and Humidity Sensor
Single Temperature and Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Information
Resurser
Design
- Single Temperature and Humidity Sensor
- With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Temperature Measuring Range 0 to 65 °C
- Temperature Measuring Accuracy +- 2 %
- Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing
- Humidity Measuring Accuracy +- 5 %
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.