RackPower 3x Temperature and 1x Humidity Sensor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RackPower 3x Temperature and 1x Humidity Sensor
3x Temperature and 1x Humidity Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Information
Resurser
Design
- 3x Temperature and 1x Humidity Sensor
- With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Temperature Measuring Range 0 to 65 °C
- Temperature Measuring Accuracy +- 2 %
- Humidity Measuring Range 10-90% RH, Non-Condensing
- Humidity Measuring Accuracy +- 5 %
- Second and Third Temperature Sensor with 950 mm cable
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.