Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH39735.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill

nVent ERICO Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and enables convenient installations. Quickfill is designed to minimize dust and eliminate mixing. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity such as rocky ground, mountain tops, and sandy soil. Once installed, Quickfill is maintenance-free, not requiring periodic charging. Dry ground enhancement materials are more sensitive to seasonal variability than cement-based materials.
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
Parameter Värden Provningsmetod
Resistivitet < 15 Ω-cm vid blandning med 40 vikt-% vatten < 25 Ω-cm vid bekräftat torr Metod med fyra elektroder enl. ASTM G57-06
Svavelinnehåll < 2% ISO 4689-3
Urlakning < rapporteringsgräns för alla ämnen EN 12457-2 TCLP enl. EPA 1311
Densitet 993 kg/m3 -
Beräknad dikeslängd per säck med Quickfill
Dikesbredd Total tjocklek med Quickfill
10 cm 13 cm 15 cm
10 cm 1.10 m 0.88 m 0.73 m
15 cm 0.73 m 0.58 m 0.49 m
20 cm 0.55 m 0.43 m 0.37 m
25 cm 0.43 m 0.34 m 0.27 m
30 cm 0.37 m 0.27 m 0.24 m
Beräknat antal säckar av Quickfill för fyllning omkring jordningsstavar
Diameter Djup
1.5 m 1.8 m 2.4 m 3.0 m 4.6 m 6.1 m
10 cm 1.1 1.3 1.8 2.2 3.3 4.4
15 cm 2.5 3.0 3.9 4.9 7.4 9.8
20 cm 4.4 5.2 7.0 8.7 13.0 17.4
25 cm 6.8 8.2 10.9 13.6 20.3 27.1
30 cm 9.8 11.7 15.6 19.5 29.3 39.0
Tillämpningsbilder Resurser Video
How to Install: nVent ERICO Quickfill (QF25)

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us