Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.
Information
Resurser
Design
- Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
- Aluminium profile, RAL 7021, including grounding
- Static load-carrying capacity 400 kg
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.