MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Assembly kit for mounting the MultipacPRO chassis in different cabinets.
Information
Resurser
Design
- Assembly kit and adaptor bracket suitable for mounting the MultipacPRO chassis in Varistar, Eurorack and Minirack cabinets
- Mounting of telescopic slide: The 19" multipac chassis can be mounted on universal telescopic slides (1 U and 2 U) using the assembly kit
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.