MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for Insulated Backplane
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for Insulated Backplane
Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.
Information
Resurser
Design
- Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits (IEC 60297)
- Scope of delivery is sufficient to mount one 3 U board (euroboard) or one 6 U board (double euroboard)
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.