MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MultipacPRO 19" Chassis Basic Kit
Such a kit enables a customer to configure the 3 different top / bottom covers.
Information
Resurser
Design
- For non-standardized assemblies (1 ... 5 U) and standardized assemblies (1, 2 U) conforming to IEC 60297-3-105
- Frame consists of two lateral parts and front/rear panel
- Material: aluminium
- Select further components (Accessories)
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.