LAN Surge Protector
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
LAN Surge Protector
Information
Resurser
Design
- Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding
- Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product
- Simple, bi-directional installation
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
UL QVGQ.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO LANRJ45C6P
English
EN 61643-21
UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
English
EN 61643-21
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.