Interscale Fan Fixing Cord
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Interscale Fan Fixing Cord
Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis.
Information
Resurser
Design
- Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis
- Can be used for the assembly of fans with a hole for mounting diameter of 4.0 to 4.5 mm
- The width of the fan can be 15 up to 50 mm
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.