Horizontal Rail Insulation Strip
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Horizontal Rail Insulation Strip
Strip enables an insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors. Creates standardized mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO and EuropacPRO/-Rugged.
Information
Resurser
Design
- For insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors
- Creates standardised mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.