Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

guide rail end piece Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Guide Rail End Piece

Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us